Apparate-Lenkrollen / Modell 300E / NBR / Gewindebolzen, Lochplatte / el. leitfähig

Apparate-Lenkrollen / Modell 300E / NBR / Gewindebolzen, Lochplatte / el. leitfähig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 - 189 mm / [Traglast] 24.5, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Die Apparate-Lenkrollen von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 66 und 189 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 24.5 oder 98 daN (kgf) betragen. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

303TE

Teilenummer
303TE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Radmontagehöhe H(mm) 66 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 24.5
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Schraubendurchmesser d (Durchmesser des Hauptmontageschafts) M8_P1.25 Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 20
Wendekreis r(mm) 44 Rollenfarbe Schwarz (vollsynthetisches Kautschukrad – kein Hartgummi)

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Modell 300E / NBR / Gewindebolzen, Lochplatte / el. leitfähig, die Teilenummer ist 303TE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 303TE.

Technischer Support