Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 163 - 223 mm / [Traglast] 44.1, 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien-Kautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 163 und 223 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 44.1 oder 49 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polybutadien-Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
208M(19) |
208M(21) |
209M(19) |
209M(21) |
211M(19) |
211M(21) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Hauptmontageschaft-Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.42 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 163 | 49 | 130 | 22 | 110 | 19 | |
84.42 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 163 | 49 | 130 | 22 | 110 | 21 | |
86.94 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 181 | 49 | 150 | 22 | 125 | 19 | |
86.94 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 181 | 49 | 150 | 22 | 125 | 21 | |
163.97 € | 1 | 22 Arbeitstage | 223 | 44.1 | 200 | 25 | 174 | 19 | ||
163.97 € | 1 | 22 Arbeitstage | 223 | 44.1 | 200 | 25 | 174 | 21 |
Loading...
Rollenausführung | Mit Gummi | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polybutadien-Kautschuk (PBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit |
Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Hauptmontageschaft-Durchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften