Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 163 - 223 mm / [Traglast] 44.1, 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien-Kautschuk
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 163 und 223 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 44.1 oder 49 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Polybutadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
208MS(19) |
208MS(21) |
209MS(19) |
209MS(21) |
211MS(19) |
211MS(21) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Hauptmontageschaft-Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.33 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 163 | 49 | 130 | 22 | 110 | 19 | |
88.33 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 163 | 49 | 130 | 22 | 110 | 21 | |
90.27 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 181 | 49 | 150 | 22 | 125 | 19 | |
90.27 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 181 | 49 | 150 | 22 | 125 | 21 | |
166.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 223 | 44.1 | 200 | 25 | 174 | 19 | ||
166.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 223 | 44.1 | 200 | 25 | 174 | 21 |
Loading...
Rollenausführung | Mit Gummi | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Polybutadien-Kautschuk (PBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit |
Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Hauptmontageschaft-Durchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften