Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 163 - 223 mm / [Traglast] 44.1, 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien-Kautschuk
Die Apparate-Lenkrollen von UCHIMURA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 163 und 223 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 44.1 oder 49 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Polybutadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
208M(W)(19) |
208M(W)(21) |
209M(W)(19) |
209M(W)(21) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wendekreis r (mm) | Hauptmontageschaft-Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.65 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 163 | 130 | 110 | 19 | |
86.65 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 163 | 130 | 110 | 21 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 181 | 150 | 125 | 19 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 181 | 150 | 125 | 21 |
Loading...
Rollenausführung | Mit Gummi | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 49 | Radwerkstoff | Polybutadien-Kautschuk (PBR) |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Radbreite W(mm) | 22 |
Rollenfarbe | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wendekreis r(mm)
Hauptmontageschaft-Durchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften