Hersteller-Teilenummer: 208M(W)S(19)
Marke: UCHIMURA
Preis: 90.55 €
Lieferzeit: 23 Arbeitstage
Radmontagehöhe H: 163 mm
Rollen-Ø D: 130 mm
Wendekreis r: 110 mm
Hauptmontageschaft-Durchmesser d: 19 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
208M(W)S(19)
Teilenummer
|
---|
208M(W)S(19) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wendekreis r (mm) | Hauptmontageschaft-Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.55 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 163 | 130 | 110 | 19 |
Loading...
Rollenausführung | Mit Gummi | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Zulässige Last(daN) | 49 | Radwerkstoff | Polybutadien-Kautschuk (PBR) |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Radbreite W(mm) | 22 |
Rollenfarbe | Weiß |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 200M(W) / Stahlblech-Korpus / PBR Belag / Spreizklemmung, die Teilenummer ist 208M(W)S(19).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 208M(W)S(19).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wendekreis r(mm)
Hauptmontageschaft-Durchmesser d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
208M(W)S(21) |
209M(W)S(19) |
209M(W)S(21) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wendekreis r (mm) | Hauptmontageschaft-Durchmesser d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.55 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 163 | 130 | 110 | 21 | |
93.06 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 181 | 150 | 125 | 19 | |
93.06 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 181 | 150 | 125 | 21 |