Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 101 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 120 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNUAJB-75
Teilenummer
|
---|
PNUAJB-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 63 | Obere Platte F1(mm) | 82 | Obere Platte F2(mm) | 82 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 75 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Spezifikationen des Stopperpedals | Rechts |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad / JB Typ / Lochplatte / Größe 75, die Teilenummer ist PNUAJB-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNUAJB-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBJB-75 |
PJB-75 |
PNAJB-75 |
PNUDJB-75 |
PNUJB-75 |
SRJB-75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
27.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
26.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
55.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
38.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
36.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |