Rändelschrauben / KNOBPBFNO1-ST3W / niedrige Form【500-1,200 Stk. pro Packung】

Rändelschrauben / KNOBPBFNO1-ST3W / niedrige Form

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Griffbereich] 5 mm / [Durchmesser Griff] 11 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Die Sterngriffe von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material steht Stahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 11 mm auf. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Sterngriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-6
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-8
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-10
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-14
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-18
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-20
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-23
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-28
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-6
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-8
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-10
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-12
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-14
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-16
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-18
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-20
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-23
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)

121.70 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M36

113.95 €

1,100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M38

132.84 €

1,100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M310

141.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M314

126.63 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M318

109.52 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M320

156.02 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M323

126.26 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M328

193.33 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M46

148.94 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M48

164.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M410

187.20 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M412

172.88 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M414

157.40 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M416

137.75 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M418

168.30 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M420

165.33 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M423

146.83 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10M428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Polygonale Form, Ausführung Siebeneck
Gewinde, Endenbearbeitung NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Weiß (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 11 Grundkörper, Höhe t(mm) 5
Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Technischer Support