Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【1-500 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 30 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6. Um die Sechskantschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig), chromatiert und unbehandelt gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPHND-ST3W-M6-16
HXPHND-STC-M6-12
HXPHND-STC-M6-16
HXPHND-STC-M6-20
HXPHND-STC-M6-25
HXPHND-STC-M6-30
HXPHND-SUS-M6-15
HXPHND-SUS-M6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

99.94 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

103.27 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12[Stahl] Stahl[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

90.59 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Stahl] Stahl[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

85.17 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Stahl] Stahl[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

104.67 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Stahl] Stahl[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

98.91 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Stahl] Stahl[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

0.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige

Technischer Support