Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【1-500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 60 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRN-SUS-TP4-20
CSPTRN-SUS-TP4-25
CSPTRN-SUS-TP4-30
CSPTRN-SUS-TP4-40
CSPTRN-SUS-TP4-45
CSPTRN-SUS-TP4-55
CSPTRN-SUS-TP4-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Verkaufseinheit

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

98.52 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040Box/Packung

81.19 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045Box/Packung

75.58 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1055Box/Packung

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Mit Nase Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support