Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / CSPCSS-STU

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / CSPCSS-STU
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von KN FUJINITTEI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 25 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: UniChrome-Beschichtung. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSS-STU-D4-25
CSPCSS-STU-D5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M)

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Länge L (mm) 25 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support