Sechskantschrauben / Federring, Karosseriescheibe【80 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Federring, Karosseriescheibe

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 35 (mm) / [Nenngröße] 10 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 10. Um die Sechskantschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert, chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.




Herstellerdetails:

Die integrierte Sicherungsscheibe und die JIS-Unterlegscheibe können nicht von der Schraube entfernt werden. Der Kopf ist mit einer "7" gestempelt, um die Härte anzugeben (8.8 T).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNLWHNDSP3-ST3W-MS10-35
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-30
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

93.29 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

79.94 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert

84.48 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -35[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 10 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form N/A Steigung(mm) 1.25 Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Feingewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support