Konfigurierbar in [Länge] 10 - 120 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Dacrometisiert, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HXNHSTFT-STC-M10-45
Teilenummer
|
---|
HXNHSTFT-STC-M10-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Anwendung | Schraubmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 45 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | 1.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Standard | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | N/A | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / rostfreier Stahl, Stahl / Beschichtung wählbar / HXNHSTFT, HXNHSTFT-ZEC, die Teilenummer ist HXNHSTFT-STC-M10-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNHSTFT-STC-M10-45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Anwendung
Schraubmodell
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HXNHSTFT-ST-M10-16 |
HXNHSTFT-ST-M10-18 |
HXNHSTFT-ST-M10-20 |
HXNHSTFT-STC-M10-50 |
HXNHSTFT-STC-M10-55 |
HXNHSTFT-STC-M10-60 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Anwendung | Schraubmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.79 € | 230 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | [Stahl] Stahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1.5 | Standard | Box/Packung | Standard | Vollgewinde | ||
42.93 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | [Stahl] Stahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1.5 | Standard | Box/Packung | Standard | Vollgewinde | ||
83.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | [Stahl] Stahl | [Nicht im Lieferumfang] Gewebe | - | - | Box/Packung | - | - | ||
84.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 50 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | - | - | Box/Packung | - | - | ||
71.69 € | 85 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 55 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | 1.5 | Standard | Box/Packung | Standard | Vollgewinde | ||
1.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 60 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | 1.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Standard | Vollgewinde |