Sechskantschrauben / Stahl / HXNHHNM【100-500 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Stahl / HXNHHNM

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 40 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von EIWA_BYORA. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 25 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNHHNM-ST-M6-25
HXNHHNM-ST-M8-40
HXNHHNM-ST-M10-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

66.31 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625

65.20 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10840

56.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Gewebe
Montagebohrung, Form N/A Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support