Gewindestifte / CSHC / Edelstahl / Innensechskant / Ringschneide (Teilenummern)

Gewindestifte / CSHC / Edelstahl / Innensechskant / Ringschneide
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Dieser Gewindestifte von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Er ist in den Größen 6 - 40 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHC-SUS-M3-6
CSHC-SUS-M3-8
CSHC-SUS-M3-10
CSHC-SUS-M3-12
CSHC-SUS-M3-15
CSHC-SUS-M4-6
CSHC-SUS-M4-8
CSHC-SUS-M4-10
CSHC-SUS-M5-10
CSHC-SUS-M5-12
CSHC-SUS-M5-15
CSHC-SUS-M5-20
CSHC-SUS-M6-20
CSHC-SUS-M8-15
CSHC-SUS-M10-30
CSHC-SUS-M10-40
CSHC-SUS-M12-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036

4.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1038

4.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310

4.03 €

1.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10312

5.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10315

4.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046

3.07 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048

4.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410

3.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10510

4.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10512

4.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10515

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10520

5.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10620

3.68 €

1.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10815

7.47 €

3.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101030

10.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101040

7.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Innensechskant
Spitzenform Ringschneide Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Schraube für Rohre
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support