Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSX-ST3W-M6X18-1.6
Teilenummer
|
---|
WSX-ST3W-M6X18-1.6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 6.5 | 6 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 18 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSX-□□ / Material wählbar / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSX-ST3W-M6X18-1.6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSX-ST3W-M6X18-1.6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSX-316-M6X30-3 |
WSX-AL-M10X16-1 |
WSX-AL-M14X22-2 |
WSX-ST3W-M6X18-2 |
WSX-ST3W-M6X18-2.3 |
WSX-ST3W-M6X18-2.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.5 | 6 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 30 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Aluminium] Aluminium | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 10.2 | 10 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 16 | ||
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Aluminium] Aluminium | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 14.5 | 14 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 22 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 6.5 | 6 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 18 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 6.5 | 6 | 2.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 18 | ||
48.40 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 6.5 | 6 | 2.5 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 18 |