Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSX-ST-M28X56-6
Teilenummer
|
---|
WSX-ST-M28X56-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 28 | 28 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 56 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSX-□□ / Material wählbar / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSX-ST-M28X56-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSX-ST-M28X56-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSX-316-M6X30-3 |
WSX-AL-M10X16-1 |
WSX-AL-M14X22-2 |
WSX-ST-M28X58-3.2 |
WSX-ST-M30X55-1.6 |
WSX-ST-M31X66-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.5 | 6 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 30 | |
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Aluminium] Aluminium | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 10.2 | 10 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 16 | |
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Aluminium] Aluminium | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 14.5 | 14 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 22 | |
1.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 28 | 28 | 3.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 58 | |
3.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 30 | 30 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 55 | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 31 | 31 | 5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 66 |