Unterlegscheiben / WSX-□□ / Material wählbar / Oberfläche wählbar【1-20,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Unterlegscheiben / WSX-□□ / Material wählbar / Oberfläche wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt




Diese Unterlegscheibe von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSX-ST3B-M10X26-1

Teilenummer
WSX-ST3B-M10X26-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

76.24 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)10.5101Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe

Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSX-□□ / Material wählbar / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSX-ST3B-M10X26-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSX-ST3B-M10X26-1.

Produktvarianten

Teilenummer
WSX-316-M6X30-3
WSX-AL-M10X16-1
WSX-AL-M14X22-2
WSX-ST3B-M10X26-1.2
WSX-ST3B-M10X26-1.6
WSX-ST3B-M10X26-2.3
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

1.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A6.563Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-[EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/A30

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminium[keine Oberflächenbehandlung] N/A10.2101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)--[keine Oberflächenbehandlung] N/A16

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminium[keine Oberflächenbehandlung] N/A14.5142Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)--[keine Oberflächenbehandlung] N/A22

65.25 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)10.5101.2Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)26

71.02 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)10.5101.6Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)26

87.40 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)10.5102.3Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)26

Technischer Support