Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSX-ST3B-M15X26-1.6 |
WSX-ST3W-M15X26-1.6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.36 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 15 | 15 | 1.6 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 26 | ||
55.10 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 15 | 15 | 1.6 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 26 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften