Unterlegscheiben / WSX-□□ / Material wählbar / Oberfläche wählbar【1-20,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Unterlegscheiben / WSX-□□ / Material wählbar / Oberfläche wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt




Diese Unterlegscheibe von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSX-STC-M6X16-2.3
WSX-STCB-M6X16-2.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

78.82 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Stahl] StahlChromatiert6.562.3Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert] Chromatiert16

104.09 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Stahl] StahlChromatiert6.562.3Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert] Chromatiert, schwarz16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe

Technischer Support