Unterlegscheiben / WSWT-□□ / Zoll, Withworth / Stahl, rostfreier Stahl / Oberfläche wählbar【1-1,500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Unterlegscheiben / WSWT-□□ / Zoll, Withworth / Stahl, rostfreier Stahl / Oberfläche wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Phosphatiert, Lackiert, Beschichtet




Diese Unterlegscheiben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Um die Unterlegscheiben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verzinkt, verchromt (glanzverchromt), chromatiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSWT-ST-W5/8

Teilenummer
WSWT-ST-W5/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

1.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe185/82.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe

Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSWT-□□ / Zoll, Withworth / Stahl, rostfreier Stahl / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSWT-ST-W5/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSWT-ST-W5/8.

Produktvarianten

Teilenummer
WSWT-ST-W3/16
WSWT-ST-W3/4
WSWT-ST-W3/8
WSWT-ST-W7/8
WSWT-ST3B-W1/2
WSWT-ST3B-W1/4
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

49.78 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe5.5-1.6Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe16

0.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe223/43.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe45

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe10.53/81.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe26

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe247/83.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe50

112.93 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)14.51/22.3Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)32

59.51 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)7.21/41.6Box/PackungEN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)19

Technischer Support