Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSISO-SUS-M2.6 |
WSISO-SUS-M4 |
WSISO-SUS-M5 |
WSISO-SUS-M6 |
WSISO-SUS-M8 |
WSISO-SUS-M10 |
WSISO-SUS-W1/2 |
WSISO-SUS-W3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.71 € | 30,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.35 | 2.6 | 0.5 | Box/Packung | 6.5 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.55 | 4 | 0.8 | Box/Packung | 9 | ||
0.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.5 | 5 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 10 | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.45 | 6 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 12.5 | ||
0.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7.4 | 8 | 1.6 | Box/Packung | 17 | |||
1.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9.4 | 10 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 21 | ||
168.79 € | 30,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.25 | 2.5 | 0.5 | Box/Packung | 6.5 | ||
210.00 € | 50,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.75 | 2 | 0.3 | Box/Packung | 5 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | N/A | Material: Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften