Unterlegscheiben / WSISOST-□□ / ISO / rostfreier Stahl【4,000-50,000 Stk. pro Packung】

Unterlegscheiben / WSISOST-□□ / ISO  / rostfreier Stahl

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Unterlegscheibe von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSISOST-SUS-M2.6
WSISOST-SUS-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Außen-Ø
(mm)

210.00 €

50,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.352.60.55

141.94 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105.4561.611.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Verkaufseinheit Box/Packung Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support