Federringe / WSPC-ST□ / Stahl, rostfreier Stahl【1-5,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Federringe / WSPC-ST□ / Stahl, rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt




Wenn Sie hochwertige Federringe / Material wählbar / Beschichtung wählbar suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es unter anderem in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt. Die Federringe / Material wählbar / Beschichtung wählbar in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSPC-ST-M4

Teilenummer
WSPC-ST-M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A4.14-1.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[keine Oberflächenbehandlung] N/A7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Ausführung, Federscheiben Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Federringe / WSPC-ST□ / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WSPC-ST-M4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSPC-ST-M4.

Produktvarianten

Teilenummer
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-ST-M42
WSPC-ST-M45
WSPC-ST-M48
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

1.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A16.216-3.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[keine Oberflächenbehandlung] N/A24.4

2.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A18.218-3.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[keine Oberflächenbehandlung] N/A26.4

2.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A20.220-4.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[keine Oberflächenbehandlung] N/A30.6

7.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A4242--Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[keine Oberflächenbehandlung] N/A-

8.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A4545--Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[keine Oberflächenbehandlung] N/A-

6.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A4848--Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[keine Oberflächenbehandlung] N/A-

Technischer Support