Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSPC-ST-M20
Teilenummer
|
---|
WSPC-ST-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 20.2 | 20 | - | 4.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 30.6 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federringe / WSPC-ST□ / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WSPC-ST-M20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSPC-ST-M20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (Zoll)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSPC-ST-M14 |
WSPC-ST-M16 |
WSPC-ST-M18 |
WSPC-ST-M22 |
WSPC-ST-M24 |
WSPC-ST-M27 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 14.2 | 14 | - | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 21.1 | |
1.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 16.2 | 16 | - | 3.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 24.4 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 18.2 | 18 | - | 3.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 26.4 | |
0.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 22.5 | 22 | - | 4.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 32.9 | |
2.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 24.5 | 24 | - | 5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 35.9 | |
1.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 27.5 | 27 | - | 5.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 40 |