Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Eisen / [Griffbereich] 17 mm / [Durchmesser Griff] 45 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form
Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Knopfgriffe von MITSUBOSHI CI besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Als Material stehen Edelstahl und Eisen zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Knopfgriffe misst 17 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 45 mm. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Die Knopfgriffe sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGB-3-8X25
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Länge L(mm) | 25 | Polygonale Form, Ausführung | Pentagon | Zusätzliche Funktionen | NA |
Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Eisen |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Eisen | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 45 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 17 | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften