Stellschrauben (Für Möbel) S-SC

Stellschrauben (Für Möbel) S-SC
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Sonnenjustierbolzen für die Holzbearbeitung (für Möbel). [Merkmale] Tragfähigkeit: 550 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-SC-8X30

 

Teilenummer
S-SC-8X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Werkstoff (Gewinde) EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung (Gewinde) gelb chromatiert
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Oberflächebehnandlung (Korpus) gelb chromatiert [W] Breite(mm) 30
Last (zul.)(kN) 5.36 [L1] Länge (Gewinde)(mm) 23 [h] Höhe (Koprus)(mm) 30
[M] Durchmesser (nominal)(mm) 8 Kautschuk kA Gewindesteigung(mm) 1.25

Sie befinden sich auf der Seite für Stellschrauben (Für Möbel) S-SC, die Teilenummer ist S-SC-8X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-SC-8X30.

Technischer Support