Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Gerade Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) | 1,65 ~ unter 2,11 | Temperatur bei maximalem Druck(°C) | 93 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften