Schneidring-Verschraubung / VUWG-6AF-PG / Edelstahl / V-Lok

Schneidring-Verschraubung / VUWG-6AF-PG / Edelstahl / V-Lok
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -20 - 80 mm | 10 - 20 mm, / , [Anschluss Gewinde] G oder Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Luft oder Wasser



FUJIKIN stellt Schneidring Fittings her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Dampf, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von bis20 bis 80 mm oder 10 bis 20 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: G oder Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VUWG-6AF-PG

Teilenummer
VUWG-6AF-PG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.08 €

7.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Manometerverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 6 Anschlussgewinde, Ausführung G Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 71.0 Oberflächenbehandlung NA Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) 1,65 ~ unter 2,11
Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / VUWG-6AF-PG / Edelstahl / V-Lok, die Teilenummer ist VUWG-6AF-PG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUWG-6AF-PG.

Technischer Support