Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OR-1AP16-N
Teilenummer
|
---|
OR-1AP16-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø D (mm) | Dicke W (mm) | Werkstoff | Umgebung, Anwendung | Außen-Ø (Ø) | Alte JIS-Lagernummer | Werkstoff (JIS-Symbol) | Härte | Modellnummerangabe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Toleranz Schnurstärke (mm) | Toleranz Innen-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | 20.6 | P16 | A Ausführung A | 70 | Materialkennzeichnung | -24~100 | ±0,09 | ±0,20 | 4548947300167 | 354-8325 |
Loading...
Ausführung | P (für Bewegung/Befestigung) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring - JIS B 2401 - Serie P (für unbewegte und bewegte Anwendungen) , die Teilenummer ist OR-1AP16-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OR-1AP16-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebung, Anwendung
Ausführung
Innen-Ø D(mm)
Dicke W(mm)
Werkstoff
Alte JIS-Lagernummer
Werkstoff (JIS-Symbol)
Härte
Modellnummerangabe
Betriebstemperaturbereich(°C)
Toleranz Schnurstärke(mm)
Toleranz Innen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CO0000S8 |
CO0001A |
CO0001B |
OR-1AP22A-N |
OR-1AP3-N |
OR-1AP5-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innen-Ø D (mm) | Dicke W (mm) | Werkstoff | Umgebung, Anwendung | Außen-Ø (Ø) | Alte JIS-Lagernummer | Werkstoff (JIS-Symbol) | Härte | Modellnummerangabe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Toleranz Schnurstärke (mm) | Toleranz Innen-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.8 | 1.9 | Fluor-Kautschuk | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Mineralölbeständigkeit | 6.6 | P3 | Klasse 4 D | 70 | Code für Ausführungsmaße | - | ±0,08 | ±0,16 | - | - | ||
0.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Mineralölbeständigkeit | 7.6 | P4 | A Ausführung A | 70 | Code für Ausführungsmaße | - | ±0,08 | ±0,14 | - | - | ||
0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Mineralölbeständigkeit | 7.6 | P4 | A Ausführung B | 90 | Code für Ausführungsmaße | - | ±0,08 | ±0,14 | - | - | ||
8.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 21.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Mineralölbeständigkeit | 28.7 | P22A | A Ausführung A | 70 | Materialkennzeichnung | -24~100 | ±0,10 | ±0,24 | 4548947300211 | 354-8376 | ||
5.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Mineralölbeständigkeit | 6.6 | P3 | A Ausführung A | 70 | Materialkennzeichnung | -24~100 | ±0,08 | ±0,14 | 4548947300013 | 354-8562 | ||
4.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Mineralölbeständigkeit | 8.6 | P5 | A Ausführung A | 70 | Materialkennzeichnung | -24~100 | ±0,08 | ±0,15 | 4548947300037 | 354-8741 |