Konfigurierbar in [Werkstoff] Polyacetal, Delrin 500 / [Griffbereich] 4.5 - 9.8 mm / [Durchmesser Griff] 9.5 - 26 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform
Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelmuttern von GOSHO WORKS eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Als Material stehen Polyacetal und Delrin 500 zur Verfügung. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt zwischen 4.5 bis 9.8 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 9.5 bis 26 mm. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Die Rändelmuttern sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KNOBRB-POM-M3-4.5
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M3 |
---|---|---|---|---|---|
Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt | Zusätzliche Funktionen | NA |
Werkstoff Grundkörper | Delrin 500 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Polyacetal |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 9.5 | Höhe Grundkorpus H(mm) | 4.5 |
Grifffarbe | Schwarz | Verkaufseinheit | Geringe Menge (können erworben werden) |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / KNOBRB-POM / niedrige Form, die Teilenummer ist KNOBRB-POM-M3-4.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNOBRB-POM-M3-4.5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften