Rändelmuttern / KNOBRG-POM / niedrige Form

Rändelmuttern / KNOBRG-POM / niedrige Form
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Polyacetal, Delrin 500 / [Griffbereich] 4.5 - 9.8 mm / [Durchmesser Griff] 9.5 - 26 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform



Die Rändelmuttern von GOSHO WORKS bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Polyacetal und Delrin 500. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt zwischen 4.5 bis 9.8 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 9.5 bis 26 mm auf. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Rändelmuttern in Rund- oder Zylinderform auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KNOBRG-POM-M5-6.5

Teilenummer
KNOBRG-POM-M5-6.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M5
Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen NA
Werkstoff Grundkörper Delrin 500 Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Polyacetal
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 16 Höhe Grundkorpus H(mm) 6.5
Grifffarbe Grau Verkaufseinheit Geringe Menge (können erworben werden)

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / KNOBRG-POM / niedrige Form, die Teilenummer ist KNOBRG-POM-M5-6.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNOBRG-POM-M5-6.5.

Technischer Support