Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KNOBTG-POM-M5-6.6 |
KNOBTG-POM-M10-12.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 26 | 6.6 | Geringe Menge (können erworben werden) | |||
90.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M10 | 45 | 12.5 | Schachtel/Paket |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
T-Form, Ausführung | Stab | Zusätzliche Funktionen | NA | Werkstoff Grundkörper | Delrin 500 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Polyacetal | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Grifffarbe | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Höhe Grundkorpus H(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften