Flügelgriffe mit Innengewinde / KNOBTR-POM【1-50 Stk. pro Packung】

Flügelgriffe mit Innengewinde / KNOBTR-POM
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Polyacetal, Delrin 500 / [Griffbereich] 6.6 - 12.5 mm / [Durchmesser Griff] 26 - 45 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] T-Form



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von GOSHO WORKS bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Polyacetal und Delrin 500. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt zwischen 6.6 bis 12.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 26 bis 45 mm auf. Sie sind unbeschichtet. Die Flügelgriffe sind in T-Form verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNOBTR-POM-M5-6.6
KNOBTR-POM-M10-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Höhe Grundkorpus H
(mm)
Verkaufseinheit

1.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M5266.6Geringe Menge (können erworben werden)

90.23 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M104512.5Schachtel/Paket

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Seite maschinell bearbeitet NA
T-Form, Ausführung Stab Zusätzliche Funktionen NA Werkstoff Grundkörper Delrin 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Polyacetal Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Grifffarbe Rot

Technischer Support