Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBN1A-ST3W-M5
Teilenummer
|
---|
TBN1A-ST3W-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A | Dübel (E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.15 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | 4.1 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für T-Modell-Schweißmuttern (1A) (mit Führung, mit Nase), die Teilenummer ist TBN1A-ST3W-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBN1A-ST3W-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Nennmaß des Gewindes (M)
Oberflächenbehandlung
Höhe(mm)
Maß B
Steigung
t
D
A
Dübel (E)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TBN1A-ST-M6 |
TBN1A-ST-M8 |
TBN1A-ST3B-M10 |
TBN1A-ST3W-M6 |
TBN1A-ST3W-M8 |
TBN1A-STC-M10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A | Dübel (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.43 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Keine] Gewebe | [Keine] Gewebe | 5 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | 3 | ||
58.00 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Keine] Gewebe | [Keine] Gewebe | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
76.17 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
65.44 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | 5 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | 3 | ||
74.76 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
71.23 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | Chromatiert | [Chromatierung] Chromatiert | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 |