Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBN1A-ST3B-M10 |
TBN1A-ST3W-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A | Dübel (E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.17 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
81.14 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Nennmaß des Gewindes (M)
Oberflächenbehandlung
Höhe(mm)
Maß B
Steigung
t
D
A
Dübel (E)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften