T-Modell-Schweißmuttern (1A) (mit Führung, mit Nase)【150-700 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

T-Modell-Schweißmuttern (1A) (mit Führung, mit Nase)

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie neue T-Modell-Schweißmuttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von OHTA PRESS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Um die T-Modell-Schweißmuttern bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen vernickelt, unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die T-Modell-Schweißmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBN1A-ST3B-M10
TBN1A-ST3W-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Höhe
(mm)
Maß B Steigung t D A Dübel (E)

76.17 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)8.8191.52.312.7303.5

81.14 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)8.8191.52.312.7303.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support