Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBN2A-ST3B-M4 |
TBN2A-ST3W-M4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.31 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | Chromatiert (III-wertig) | Box/Packung | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | 4.1 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
113.15 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Chromatiert (III-wertig) | Box/Packung | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | 4.1 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Dübel (E) | NA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Nennmaß des Gewindes (M)
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Höhe(mm)
Maß B
Steigung
t
D
A
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften