Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBN2A-ST-M5
Teilenummer
|
---|
TBN2A-ST-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.68 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | [Keine] Gewebe | Box/Packung | [Keine] Gewebe | 4.1 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Dübel (E) | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für T-Modell-Schweißmuttern (2A) (mit Führung, ohne Nase), die Teilenummer ist TBN2A-ST-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBN2A-ST-M5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Nennmaß des Gewindes (M)
Verkaufseinheit
Höhe(mm)
Maß B
Steigung
t
D
A
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TBN2A-ST-M10 |
TBN2A-ST-M12 |
TBN2A-ST-M4 |
TBN2A-ST-M6 |
TBN2A-ST-M8 |
TBN2A-ST3B-M10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.28 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Keine] Gewebe | Box/Packung | [Keine] Gewebe | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
91.21 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Keine] Gewebe | Box/Packung | [Keine] Gewebe | 14 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
74.15 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | [Keine] Gewebe | Box/Packung | [Keine] Gewebe | 4.1 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Keine] Gewebe | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Keine] Gewebe | 5 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
48.52 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Keine] Gewebe | Box/Packung | [Keine] Gewebe | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
75.30 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | Box/Packung | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 |