Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBN2A-STC-M8 |
TBN2A-STCB-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.09 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatierung] Chromatiert | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
62.56 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 8 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatierung] Chromatiert, schwarz | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Dübel (E) | NA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Nennmaß des Gewindes (M)
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Höhe(mm)
Maß B
Steigung
t
D
A
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften