Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBN2A-STC-M12 |
TBN2A-STCB-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Maß B | Steigung | t | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.18 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 12 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatierung] Chromatiert | 14 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
106.22 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 12 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatierung] Chromatiert, schwarz | 14 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Dübel (E) | NA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Nennmaß des Gewindes (M)
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Höhe(mm)
Maß B
Steigung
t
D
A
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften