Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSPK-ST-M6
Teilenummer
|
---|
WSPK-ST-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.35 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 6 | 6 | 3.5 | Box/Packung | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 14 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Für Flüssigkeiten | Ausführung | Dichtungs-Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Elastomer-Scheiben / WSPK-SUS-M□ / Kautschuk, die Teilenummer ist WSPK-ST-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSPK-ST-M6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSPK-ST-M5 |
WSPK-SUS-M4 |
WSPK-SUS-M5 |
WSPK-SUS-M6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.69 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 5 | 5 | 3.5 | Box/Packung | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 14 | ||
0.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 4 | 4 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 10 | ||
0.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5 | 5 | 3.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 14 | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6 | 6 | 3.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 14 |