Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSPKS1MK-ST-M10
Teilenummer
|
---|
WSPKS1MK-ST-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 9.8 | 10 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 15.5 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Für Flüssigkeiten | Ausführung | Dichtungs-Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Elastomer-Scheiben / S1 / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WSPKS1MK-ST-M10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSPKS1MK-ST-M10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSPKS1MK-ST-M12 |
WSPKS1MK-ST-M14 |
WSPKS1MK-ST-M16 |
WSPKS1MK-ST-M18 |
WSPKS1MK-ST-M22 |
WSPKS1MK-ST-M24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 11.8 | 12 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 18 | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 13.8 | 14 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 20 | |
1.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 15.8 | 16 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 22.5 | |
1.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 17.8 | 18 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 24.5 | |
1.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 21.75 | 22 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 30 | |
1.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 23.75 | 24 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 32 |