Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFNT-SUS-M8
Teilenummer
|
---|
MFNT-SUS-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Höhe (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Drehdurchmesser (mm) | Durchmesser des genutzten Seils (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 43 | 7.1 | 34 | 28 | 20.7 | 23 | 8.5 | 17.5 | M8 | 8 | 83 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmschelle / Fangseil, die Teilenummer ist MFNT-SUS-M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFNT-SUS-M8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße des Gewindes (M)
Höhe(mm)
D(mm)
A(mm)
B(mm)
H(mm)
T(mm)
W1(mm)
W2(mm)
Drehdurchmesser(mm)
Durchmesser des genutzten Seils(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MFNT-SUS-M10 |
MFNT-SUS-M12 |
MFNT-SUS-M14 |
MFNT-SUS-M16 |
MFNT-SUS-M19 |
MFNT-SUS-M9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Höhe (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Drehdurchmesser (mm) | Durchmesser des genutzten Seils (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 52 | 9 | 43.5 | 34.5 | 23.7 | 33 | 10.5 | 21 | M10 | 10 | 155 | ||
51.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 63 | 10.6 | 50 | 39 | 27.5 | 33 | 12 | 25.6 | M12 | 12 | 235 | ||
66.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 68 | 10.6 | 52 | 45 | 31 | 37 | 13 | 28.6 | M12 | 14 | 285 | ||
429.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 80 | 12.6 | 60 | 48 | 35 | 41 | 17 | 30 | M14 | 16 | 408 | ||
338.98 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 19 | 85 | 12.6 | 62 | 53 | 39 | 47 | 20 | 35 | M14 | 19 | 478 | ||
33.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | 53 | 9 | 40 | 31 | 22.3 | 30 | 9.5 | 21 | M10 | 9 | 128 |