Blindniete SB-L, großer Flansch【500 Stk. pro Packung】

Blindniete SB-L, großer Flansch

Wenn Sie Blindniete suchen, empfehlen wir Ihnen Blindniete von TOMOBUCHI IRON WORKS. Blindniete in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRCSSBL-ST3W-M4.8-18
BRCSSBL-ST-M4.8-12
BRCSSBL-ST-M4.8-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Länge
(mm)
Länge L
(mm)
Empfohlene Dicke G für Befestigungsplatte
(mm)

158.48 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage III-wertig verchromt (weiß)8189.6~12.8

100.74 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Gewebe4124,8-6,4

191.40 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Gewebe122416.0~19.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopfform Senkkopf Hülsendurchmesser(mm) 4.8 Ausführung Blindniete
Werkstoff Grundkörper Stahl Dorn (Dornmaterial) Stahl Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support