Benötigen Sie Blindniete? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TOMOBUCHI IRON WORKS doch einmal genauer an. Blindniete in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BRCS-AL3W-M2.4-9.2 |
BRCS-AL3W-M3.2-8.2 |
BRCS-AL3W-M3.2-21 |
BRCS-AL3W-M4-7.3 |
BRCS-AL3W-M4-11.9 |
BRCS-AL3W-M4.8-11.1 |
BRCS-AL3W-M4.8-14.3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hülsendurchmesser (mm) | Länge L (mm) | Empfohlene Dicke G für Befestigungsplatte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.95 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2.4 | 9.2 | 3.2~6.4 | ||
73.30 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.2 | 8.2 | 3.2~4.8 | ||
124.44 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.2 | 21 | 12.8~16.0 | ||
84.89 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 7.3 | 1.2~3.2 | ||
57.10 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 11.9 | 6.4~8.0 | ||
103.81 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 11.1 | 4,8-6,4 | ||
113.81 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 14.3 | 8.0~9.6 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Kopfform | Senkkopf | Ausführung | Blindniete |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Dorn (Dornmaterial) | Stahl | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hülsendurchmesser(mm)
Länge L(mm)
Empfohlene Dicke G für Befestigungsplatte(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften