Gewindeschneidende Schraube / Halbrundkopf / Kreuzschlitz【1,000-2,000 Stk. pro Packung】

Gewindeschneidende Schraube / Halbrundkopf / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie eine hochwertige Schraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 8 - 12 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig), Chromatiert. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRH-ST3W-TP4-8
CSPTRH-ST3W-TP4-10
CSPTRH-ST3W-TP4-12
CSPTRH-ST3W-TP5-12
CSPTRH-STC-TP4-8
CSPTRH-STC-TP4-10
CSPTRH-STC-TP5-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

85.28 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

148.77 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

98.52 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

83.29 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10512[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

77.99 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-48[Chromatiert] Chromatiert

62.76 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -410[Chromatiert] Chromatiert

74.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -512[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support