Blechschrauben / Linsenkopf / mit Federring und Scheibe Kreuzschlitz / M3 / gewindefurchend / CSPPNHNDBP4【900-1,500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / mit Federring und Scheibe Kreuzschlitz / M3 / gewindefurchend / CSPPNHNDBP4

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Taptite




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Taptite in den Größen 6 - 12 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHNDBP4-ST3B-TPT3-10
CSPPNHNDBP4-ST3W-TPT3-6
CSPPNHNDBP4-ST3W-TPT3-8
CSPPNHNDBP4-ST3W-TPT3-10
CSPPNHNDBP4-ST3W-TPT4-8
CSPPNHNDBP4-ST3W-TPT4-10
CSPPNHNDBP4-ST3W-TPT4-12
CSPPNHNDBP4-STC-TPT3-10
CSPPNHNDBP4-STCNW-TPT3-10
CSPPNHNDBP4-STN-TPT3-6
CSPPNHNDBP4-STN-TPT3-8
CSPPNHNDBP4-STN-TPT3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

105.54 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

100.81 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

83.10 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

89.37 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

86.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

80.70 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

85.03 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

78.17 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -310[Chromatiert] Chromatiert

92.56 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310[Chromfrei] Chromatiert, weiß

105.46 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Vernickelt] Vernickelt

85.34 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Vernickelt] Vernickelt

83.86 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support