Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt 【1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von QP FASTENING WORKS doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 16 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNSLD-ST3W-D4

Teilenummer
CSPPNSLD-ST3W-D4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

54.53 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 16
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt , die Teilenummer ist CSPPNSLD-ST3W-D4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNSLD-ST3W-D4.

Technischer Support