Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x13 / CSPCSSD6SB-410-D4-13

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x13 / CSPCSSD6SB-410-D4-13
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von QP FASTENING WORKS doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 13 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPCSSD6SB-410-D4-13

Teilenummer
CSPCSSD6SB-410-D4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 13
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x13 / CSPCSSD6SB-410-D4-13, die Teilenummer ist CSPCSSD6SB-410-D4-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSSD6SB-410-D4-13.

Technischer Support