Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Dichtscheibe / Material wählbar / verchromt / HXNTNDFRXSL【1-100 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Dichtscheibe / Material wählbar / verchromt / HXNTNDFRXSL
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 19 - 135 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MIYAGAWA. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 19 - 135 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNTNDFRXSL-410-D5-35
HXNTNDFRXSL-410-D5-40
HXNTNDFRXSL-410-D5-45
HXNTNDFRXSL-410-D5-60
HXNTNDFRXSL-410-D6-19
HXNTNDFRXSL-410-D6-25
HXNTNDFRXSL-410-D6-30
HXNTNDFRXSL-410-D6-35
HXNTNDFRXSL-410-D6-45
HXNTNDFRXSL-410-D6-50
HXNTNDFRXSL-410-D6-60
HXNTNDFRXSL-410-D6-65
HXNTNDFRXSL-410-D6-70
HXNTNDFRXSL-410-D6-90
HXNTNDFRXSL-410-D6-105
HXNTNDFRXSL-410-D6-115
HXNTNDFRXSL-410-D6-135
HXNTNDFRXSL-STU-D6-70
HXNTNDFRXSL-STU-D6-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10535[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10540[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10545[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10560[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10619[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10625[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10630[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10635[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

76.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10645[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

1.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10650[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10660[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

42.30 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10665[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10670[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10690[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106105[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106115[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

130.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106135[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

25.30 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -670[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiertBox/Packung

32.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -690[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrungsform N/A Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Anwendung Standard

Technischer Support